Publiko produktet
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
Wall lamp Puntes
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Puntes

    Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Puntes
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 60
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 160
      Lighting fixture width, mm 153
      Lighting fixture depth, mm 256
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043WL-01G


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Puntes
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuPuntes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)153
    • Derinlik (mm)256
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps