Publiko produktet
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Revero
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuRevero
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)245
    • Genişlik (mm)165
    • Derinlik (mm)330
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.77
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa