Publiko produktet
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
Wall lamp  Skyline
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Skyline

    Fittings material — metal, shade — black. Two color solutions for decorative elements: black + brass, black + white. The asymmetrical composition creates an effect of a sea sunset for the design. Adjustable height of suspensions. Wall lamps can be used both vertically and horizontally. LED light source, color temperature - 4000K.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Skyline
      Lamps -
      Lamp power, W 23
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 700
      Color temperature, k 4000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 790
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 192
      Lighting fixture depth, mm 60
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Skyline
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuSkyline
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)790
    • Genişlik (mm)192
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.02
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa