Publiko produktet
Wall lamp Tau
Wall lamp Tau
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 13
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 30
      Lighting fixture width, mm 167
      Lighting fixture depth, mm 844
      Lighting fixture diameter, mm 130
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166WL-L12G3K

      MOD166WL-L12G3K

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Tau
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuTau
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)30
    • Genişlik (mm)167
    • Derinlik (mm)844
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps