Publiko produktet
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    Özellikler
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wall-lamp-Trame
    • Ürün ailesiDecorative
    • Ürün grubuTrame
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-07-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)125
    • Genişlik (mm)55
    • Derinlik (mm)260
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.02
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps