Publiko produktet
Poliüretan esaslı, antistatik, düşük emisyonlu, düzgün yüzey bitişli, hafif ve orta yük altındaki endüstriyel zeminlere uygun kaplama sistemi - 1324 AS / ESD
Poliüretan esaslı, antistatik, düşük emisyonlu, düzgün yüzey bitişli, hafif ve orta yük altındaki endüstriyel zeminlere uygun kaplama sistemi - 1324 AS / ESD
    MBCC - Sika
    Arşivlendi

    Poliüretan esaslı, antistatik, düşük emisyonlu, düzgün yüzey bitişli, hafif ve orta yük altındaki endüstriyel zeminlere uygun kaplama sistemi - 1324 AS / ESD

    MasterTop 1324, geniş alanlarda pürüzsüz veya kayma dayanımlı yüzey bitiş seçenekleri sağlayan, aşınma dayanımlı, elastomerik, çatlak köprüleme özelliğine sahip, düşük emisyonlu ve dekoratif mat poliüretan zemin kaplama sistemidir. MasterTop 1324 AS, antistatik, düşük emisyonlu, düzgün yüzeyli, poliüretan zemin kaplama sistemidir. Hafif - orta yük altındaki endüstriyel alanlarda, çatlak köprüleme özelliği ve antistatik performans istenilen yerlerde kullanılır. (EN 1081). MasterTop 1324 ESD, ayrıca ESD yüzeyin (IEC 61340-5-1) özel performansını da sağlamaktadır. Tipik uygulamalar: bilgisayar alanları, laboratuvarlar, ameliyathaneler, elektronik ve ilaç endüstrisi vb. • Düşük emisyon • Mükemmel mekanik özellikler • Aşınma dayanımı • Statik çatlak köprüleme • Yekpare uygulama • Bakımı ve temizliği kolaylığı • Anti-statik özellikler • Renk çeşitliliği • Su bazlı, çevre dostu • Çizilme ve aşınma direncini artırır • ESD özellikleri (IEC 61340-5-1)
    Özellikler
    • Alt Yüzey Kalitesi:Beton alt zeminler kuru görünümde ve minimum 1.5 MPa çekme dayanımında olmalıdır.
      EN 13813: MasterTop 1324 AS: SR-B1.5-AR1-IR4-Cfl-s1 MasterTop 1324 ESD: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1
      Emisyon davranışı: AgBB uyumlu, AFSSET uyumu, A + sınıflandırması
      Çatlak köprüleme (EN 1062-7): Sınıf A 3 (gereksinim> 500 μm)
      Topraklama Direnci: MasterTop 1324 AS: 10⁴ - 10⁶ Ohm (taş. DIN EN 1081)
      Kopma uzaması (DIN 51504):% 10
      Kayma direnci: DIN51130'a uygunluk: • MasterTop 1324 AS: R9 • MasterTop 1324 ESD: R9 / R10
      Yangın Dayanımı (EN 13501-1): Cfl-s1 / Bfl-s1
      Renkler: çok çeşitli RAL renkleri mevcuttur

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MasterTop_1324_AS_ESD
    • Ürün ailesiMasterTop® - Master Builders Solutions
    • Ürün grubuPolyurethane Resinous Flooring
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-13
    • Baskı numarası1
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePoliüretan
    • İkincil malzemeÇimento
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Coatings & Coverings
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42_54_75
    • Uniclass 2015 açıklamasıResin flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 29 13 19
    • OmniClass başlığıResinous Flooring
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes