Publiko produktet
Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex
MBCC - Sika
Arşivlendi

Parking deck joint system - SFP-2400 Wabo®SafetyFlex

Wabo®SafetyFlex (United States Patent No 6.751.918.) is an elastomeric hinged cover system that is ideal for pedestrian walkway areas as well as in low-speed vehicular traffic areas. Independent metal plates integral to the rubber cover allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing slabs. Used in both recessed and surface mount applications. SFP
Özellikler
  • https://wbacorp.com/public/userfiles/WaboSafetyFlex_SFP_0615_Spec.doc
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SFP-2400
  • Ürün ailesiWabo® - Watson Bowman Acme - Architectural, Parking
  • Ürün grubuArchitectural and Parking Expansion Joints
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-17
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKauçuk
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıChloroprene and aluminium expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
  • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
  • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints