Publiko produktet
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
Walltite HP Plus Wall Systems
    MBCC - Sika
    Arşivlendi

    Walltite HP Plus Wall Systems

    WALLTITE HP+ is a two-component closed-cell spray polyurethane foam system utilizing an EPA-approved, zero ozone-depleting blowing agent. It is designed for use in residential construction applications. WALLTITE HP+ is compatible with most common construction materials, but can only be processed with ELASTOSPRAY® 8000A Isocyanate. The benefits of WALLTITE HP+ include: Superior Insulation, Non-Fibrous, Controls Moisture Infiltration, Structural Enhancement, Controls Air Infiltration

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Walltite_HP_Plus_Wall_Systems
    • Ürün ailesiSpray Polyurethane Foam
    • Ürün grubuWalltite
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-08
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeYalıtım
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar
    • IFC sınıflandırmasıMalzeme
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 27 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSprayed Foam Air Barrier
    • OmniClass numarası23-13 25 19 15 11
    • OmniClass başlığıSprayed Thermal Insulation Coatings