Publiko produktet
RECEPTION DESK ORGANIC straight
MDD
Arşivlendi

RECEPTION DESK ORGANIC straight

Modern white implies a sense of trust and order. Choosing this counter will highlight sterility of space in medical centers and closeness to nature in SPA’s. RGB lighting will allow us to choose the colour of light that works with the decor and image of the brand. A glass counter with an aluminium plinth indicates elegance and highness.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.organic_straight
  • Ürün ailesiRECEPCION DESKS
  • Ürün grubuOrganic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1105
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)260
İlgili
  • Ana malzemeMFC levha
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)40
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 açıklamasıOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables
  • OmniClass numarası23-21 13 00
  • OmniClass başlığıRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS