Publiko produktet
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Arşivlendi

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tera_corner
  • Ürün ailesiRECEPCION DESKS
  • Ürün grubuTera
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-04
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1090
  • Genişlik (mm)818
  • Derinlik (mm)818
İlgili
  • Ana malzemeMFC levha
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
  • Ağırlık net (Kg)36
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduCo_20_15_58
  • Uniclass 2015 açıklamasıOffice complexes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOffice Tables
  • OmniClass numarası23-21 13 00
  • OmniClass başlığıRetail and Office Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS