Publiko produktet
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

7 drawers 5 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 deep drawers (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers release system integrated within the handle, to prevent tipping over fully 100% retractable drawers high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys can holder rubber top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 67kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral black: 9004
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4730167
  • Ürün ailesiförvaringssystem
  • Ürün grubuS8
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1012
  • Genişlik (mm)775
  • Derinlik (mm)460
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama