Publiko produktet
Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral grey: 7040
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4730948
  • Ürün ailesiförvaringssystem
  • Ürün grubuS10
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1050
  • Genişlik (mm)887
  • Derinlik (mm)575
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama