Publiko produktet
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

7 Heavy duty ball bearing slide drawers 100% Retractable drawers Front centralized lock Compatible for SFS (Sonic Foam System) Max. drawer capacity: 40Kg Powder coating 4x caster wheels Ø60mm, whereof 2x with rolling and turning brake RAL grey: 9006 RAL black: 9004
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.47451
  • Ürün ailesiförvaringssystem
  • Ürün grubuMSS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-12
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)947
  • Genişlik (mm)674
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56