Publiko produktet
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.47458
  • Ürün ailesiförvaringssystem
  • Ürün grubuSWS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-05-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1025
  • Genişlik (mm)830
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriTayvan
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama