Publiko produktet
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
Mediflow intelligent Stainless Steel 120V
    Mediclinics

    Mediflow intelligent Stainless Steel 120V

    Part numbers: M02AC-UL & M02ACS-UL With important success, SANIFLOW has developed THE FIRST INTELLIGENT HAND DRYER thanks to a new hand drying system called “Logic Dry”, which selects fully automatically for each drying cycle the heating-capacity required for optimal airflow temperature, representing an advance in the design and features of hand dryers for public washrooms. Additionally, they are equipped with new electronic and anti-vandalism protection systems, which make them the most secure dryers of their category. These Serie boast the legendary SANFILOW airflow – over 315 CFM per hour plus fully automatic operation, precision design and efficiency, reducing the noise level to the minimum of the market on its category. Available in AISI 304 stainless steel, 1,5 mm thick, bright or satin finish, it represents a stylish choice.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.M02ACx_UL
    • Ürün ailesiHigh traffic-High durability-Low noise
    • Ürün grubuMediflow® Intelligent
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-09-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)325
    • Genişlik (mm)275
    • Derinlik (mm)164
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)4.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - El ve Saç Kurutucular

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Angola
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Batı Sahara
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Benin
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Botswana
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Burkina Faso
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Burundi
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Çad
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Cape Verde
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Cezayir
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cibuti
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Comoros
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Ekvator Ginesi
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    Eritre
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Kamerun
    Wallis ve Futuna