Publiko produktet
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
Foam soap dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Foam soap dispenser - Automatic

    Part numbers: DJF0038A, DJF0038AB, DJF0038AC & DJF0038ACS Automatic wall-mounted foam soap dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses foam soaps with neutral pH, chlorine free and density between 0.95 and 1.05 kg/dm3. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.DJF0038Ax
    • Ürün ailesil
    • Ürün grubuAutomatic Hand Sanitizer Dispensers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-06-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)240
    • Genişlik (mm)110
    • Derinlik (mm)120
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)1.25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıYapı Elemanı Proksisi
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika Okyanusya