Publiko produktet
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
    Meganite Inc.

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 / 5 yıldız3.8(14 incelemeler)

    MEGANITE provides high performance acrylic solid surface used as counter tops, back splashes, window sills, sinks, shower walls, and transaction tops that work wonderfully for residential and commercial applications.

    Özellikler
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.solidsurfaceeu
    • Ürün ailesiSolid Surfaces
    • Ürün grubu12mm collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-03-01
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (inç)30
    • Genişlik (inç)144
    • Derinlik (inç)0.5
    İlgili
    • Ana malzemeKatı Yüzey
    • İkincil malzemeKatı Yüzey
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)132
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Counter tops
    • IFC sınıflandırmasıYüzey
    • UNSPSC adıSurface
    • UNSPSC kodu301521
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 açıklamasıCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCountertops
    • OmniClass numarası23-21 21 35
    • OmniClass başlığıCommercial Serving Counters
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa