Publiko produktet
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6

3.9 / 5 yıldız3.9(7 incelemeler)

Model RH return grilles combine the advantages of corrosion resistant construction and durability with an attractive design, excellent performance, and competitive pricing.

  • This economical series of roll-formed aluminum return grilles and registers are available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
  • The RH is an excellent choice for exhaust and return applications
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Concealed-Mount-Roll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Ürün ailesiGrilles, Registers & Diffusers
  • Ürün grubuGrilles & Registers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass numarası23-33 49 11 11
  • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika