Publiko produktet
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Surface Mount - Model SRH-1

4.0 / 5 yıldız4.0(12 incelemeler)

The Model SRH steel return grille is an economical choice for exhaust/return applications requiring steel construction. 

  • The SRH is available in a number of borders to integrate into a wide range of ceiling and sidewall applications
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Ürün ailesiGrilles, Registers & Diffusers
  • Ürün grubuCeiling Diffusers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-04-09
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Kanal sistemi
  • IFC sınıflandırmasıHava Terminali
  • UNSPSC adıAir diffusers
  • UNSPSC kodu40101505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_65_04_02
  • Uniclass 2015 açıklamasıAir diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass numarası23-33 49 11 11
  • OmniClass başlığıCeiling Ventilation Diffusers
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC