Publiko produktet
EDGE SX | DX BENCH
Metalco
Arşivlendi

EDGE SX | DX BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Özellikler
  • EDGE SX L 1990 x W 525 x H 455 | 320 Kg EDGE DX L 1990 x W 525 x H 455 | 310 Kg
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.EDGE-DX
  • Ürün ailesiEDGE
  • Ürün grubuEDGE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-04-12
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 açıklamasıChairs, seats and benches
  • OmniClass numarası23-11 29 13 11
  • OmniClass başlığıExterior Benches