Publiko produktet
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Özellikler
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2080
  • Ürün ailesiRECESSED FITTINGS
  • Ürün grubuMETALMEK INDOOR
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)595
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePolikarbonat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)5.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEG000027
  • ETIM AdıLuminaires
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD50
  • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL