Publiko produktet
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
    Metecno

    Hipertec Roof Sound panel

    4.0 / 5 yıldız4.0(10 incelemeler)
    With its perforated internal sheet, the Hipertec® Roof Sound panel contributes drastically to the improvement of sound insulation and sound absorption where applied. Designed particularly for ceiling application, it may also be used as an external roof in specific cases, including unheated premises. For heated or moist areas, however, the use of Hipertec® Roof Sound panels is not recommended since the internal sheet has no vapour barrier. This system (patented by Metecno) applies a special fleece material as trickle protection between the internal sheet and the mineral wool core. For additional information, please have a look at our detailed technical manual.
    Özellikler
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,4 - 27,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 33 - 35 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.hipertec-roof-sound
    • Ürün ailesiRoof Panel
    • Ürün grubuStone Wool Insulation
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-09
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • İkincil malzemeTaş Yünü
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 41 43
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıComposite Roof Panels
    • OmniClass numarası23-13 39 11 17
    • OmniClass başlığıExterior Composite Roof Panels
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
    Åland
    Afganistan
    Anguilla
    Angola
    Arjantin
    Amerikan Samoası
    Almanya
    Azerbaycan
    Antigua ve Barbuda
    Batı Sahara
    Bolivya
    Avustralya
    Andorra
    Bahreyn
    Aruba
    Benin
    Brezilya
    Cook Adaları
    Arnavutluk
    Bangladeş
    Bahamalar
    Botswana
    Ekvador
    Fiji
    Avusturya
    Bhutan
    Barbados
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Fransız Polinezyası
    Belçika
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Belize
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Guam
    Beyaz Rusya
    British Indian Ocean Territory
    Bermuda
    Çad
    Guyana
    Kiribati
    Bosna Hersek
    Brunei Sultanlığı
    Birleşik Devletler
    Cape Verde
    Kolombiya
    Kuzey Mariana Adaları
    Bulgaristan
    Christmas Adası
    Caribbean Netherlands
    Cezayir
    Paraguay
    Marshall Adaları
    Cebelitarık
    Çin
    Cayman Adaları
    Cibuti
    Peru
    Mikronezya Federal Devletleri
    Çek Cumhuriyeti
    Cocos Adaları
    Curaçao
    Comoros
    Şili
    Nauru
    Danimarka
    Endonezya
    Dominik
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Surinam
    New Caledonia
    Estonya
    Ermenistan
    Dominik Cumhuriyeti
    Ekvator Ginesi
    Uruguay
    Niue
    Faroe Adaları
    Filipinler
    El Salvador
    Eritre
    Venezuela
    Norfolk Adası
    Finlandiya
    Filistin
    Grenada
    Esvatini̇
    Palau
    Fransa
    Güney Kore
    Grönland
    Etiyopya
    Papua Yeni Gine
    Guernsey
    Gürcistan
    Guadeloupe
    Fas
    Pitcairn Adaları
    Hırvatistan
    Hindistan
    Guatemala
    Fildişi Sahili
    Samoa
    Hollanda
    Hong Kong
    Haiti
    Gabon
    Solomon Adaları
    İngiltere
    Irak
    Honduras
    Gambiya
    Timor-Leste
    İrlanda
    İran
    İngiliz Virjin Adaları
    Gana
    Tokelau
    Isle of Man
    İsrail
    Jamaika
    Gine
    Tonga
    İspanya
    Japonya
    Kanada
    Guinea-Bissau
    Tuvalu
    İsveç
    Kamboçya
    Kostarika
    Güney Afrika
    United States Minor Outlying Islands
    İsviçre
    Katar
    Küba
    Güney Sudan
    Vanuatu
    İtalya
    Kazakistan
    Martinique
    Kamerun
    Wallis ve Futuna