Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Carina - Soap Dish & Holder

Özgün ref.: QM581941MTL
Marka: Metlex
Ürün ailesi: Carina
Ürün grubu: Soap Dish
Yayınlanma tarihi: 2018-10-12
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (6)

Clear glass soap dish.
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Stainless steel
Tasarım yeri: United Kingdom
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Tanım: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Tanım: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Tanım: Soap dishes
NBS Reference Kod: 35-75-82
NBS Reference Tanım: Soap Dishes
OmniClass Numarası: 23-31 25 29 11
OmniClass Başlığı: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

İsim Değer
Integral Finish Chrome
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Bar Code 5030692086773
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Name Soap Dish & Holder
Serial Number 5030692086773
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017
Colour Chrome
Constituents Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Description Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Year
Expected Life 12
Features Clear glass soap dish. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Chrome Plated
Manufacturer Metlex
Material Brass, Stainless Steel and Diecast Construction
Model Number QM581941MTL
Model Reference QM581941MTL
Name Soap Dish & Holder
Nominal Height 60 mm
Nominal Length 135 mm
Nominal Width 108 mm
Size 60mm x 108mm x 135mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Year

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.