Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Callisto - Single Robe Hook

Özgün ref.: QM881743MTL
Marka: Metlex
Ürün ailesi: Callisto
Ürün grubu: Robe Hook
Yayınlanma tarihi: 2018-10-12
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)

Stores one robe
Fits most existing screw holes.
Concealed Fixings.
Fixings included.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Stainless steel
Tasarım yeri: United Kingdom
Üretim yeri: United Kingdom

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furniture
Uniclass 1.4 Kod: L41821
Uniclass 1.4 Tanım: Fasteners, stays, hooks
Uniclass 2.0 Kod: PR-36-59-38
Uniclass 2.0 Tanım: Holders And Hooks
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_36_59_38
Uniclass 2015 Tanım: Holders and hooks
NBS Reference Kod: 36-59-38
NBS Reference Tanım: Holders And Hooks
OmniClass Numarası: 23-31 25 27
OmniClass Başlığı: Robe Hooks
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
Sanitary - Accessories

İsim Değer
Integral Finish Brushed Stainless steel
Material Stainless steel

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Bar Code 5030692085615
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Length 55 mm
Name Single robe hook
Serial Number 5030692085615
Warranty Start Date From purchase of product
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Asset Type Fixed
Category Sanitary_Accessories
Code Performance BS EN ISO 9221:2017 Corrosion Resistant (NSS 96hr Salt Spray, Min. Grade9)
Colour Brushed Stainless steel
Description Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Duration Unit Years
Expected Life 12
Features Stores one robe. Fits most existing screw holes. Concealed Fixings. Fixings included.
Finish Brushed Stainless steel
Manufacturer Metlex
Material Stainless steel
Model Number QM881743MTL
Model Reference QM881743MTL
Name Single robe hook
Nominal Height 55 mm
Nominal Length 55 mm
Nominal Width 75 mm
Size 55mm x 55mm x 75mm
Warranty Duration Parts 12
Warranty Duration Unit Years

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.