Publiko produktet
Metra NC-S 170 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 170 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 170 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    The aluminium sliding system NC-S 170 HES is characterized by excellent thermal and acoustic insulation that give you the best comfort and will let you minimise your power consumption, as well as a high safety level. The presence of anti-tripping binaries with low thresholds avoids bothering steps.
    Özellikler
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K: 1.7 Uw W/m2 K: 1.0 Performance: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class 9A Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 3 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 dB Technical features Dimensions of the section Frame depth 170 mm Sash depth 70 mm Air-Water-Wind-Tightness: Gaskets made of EPDM Glass thickness: from 13 mm to 56 mm Maximum load capacity: 400 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.NC-S_170_STH_HES_S2_T2_FIX1C-40mm
    • Ürün ailesiWindows & Doors
    • Ürün grubuAluminium windows
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-04-25
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)170
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors and windows and glass
    • UNSPSC kodu3017
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 açıklamasıSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • OmniClass numarası23-17 13 00
    • OmniClass başlığıWindows
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela
    Meksika
    Irak
    İngiltere
    Fas
    Nikaragua
    İran
    İrlanda
    Fildişi Sahili
    Panama
    İsrail
    İspanya
    Gabon
    Porto Riko
    Japonya
    İsveç
    Gambiya
    Trinidad ve Tobago
    Kamboçya
    İsviçre
    Gana
    Katar
    İtalya
    Gine
    Kazakistan
    İzlanda
    Guinea-Bissau
    Kırgızistan
    Karadağ
    Güney Afrika
    Kuveyt
    Kıbrıs
    Güney Sudan
    Kuzey Kore
    Kuzey Makedonya
    Kamerun
    Laos
    Letonya
    Kenya
    Lübnan
    Litvanya
    Kongo
    Malezya
    Lüksemburg
    Lesotho
    Moğolistan
    Macaristan
    Liberya
    Myanmar (Burma)
    Moldova
    Libya
    Nepal
    Norveç
    Madagaskar
    Özbekistan
    Polonya
    Malavi
    Pakistan
    Portekiz
    Mali
    Sri Lanka
    Romanya
    Mısır
    Suriye
    Rusya
    Moritanya
    Suudi Arabistan
    Sırbistan
    Mozambik
    Tacikistan
    Slovakya
    Namibya
    Tayland
    Slovenya
    Nijer
    Tayvan
    Svalbard
    Nijerya
    Türkiye
    Ukrayna
    Orta Afrika Cumhuriyeti
    Türkmenistan
    Yunanistan
    Ruanda
    Umman
    Senegal
    Ürdün
    Sierra Leone
    Vietnam
    Somali
    Yemen
    Sudan
    Tanzanya
    Togo
    Tunus
    Uganda
    Zambiya
    Zimbabwe