Publiko produktet
MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent
Metraflex
Arşivlendi

MetraVent Air Release Valves - 150 psi and 300 psi Vent

Reduce air accumulation and improve system efficiency and economy with the MetraVent air release valve. Air in the system reduces the effective area available to the flow of fluids, restricting flow. Too much air can even stop fluid flow. Pumps work harder, increasing power consumption, and increasing your costs.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Air_Release_Valves
  • Ürün ailesiMetraflex
  • Ürün grubuMetraflex
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing