Publiko produktet
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Arşivlendi

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Cablesphere_Rubber
  • Ürün ailesiMetraflex
  • Ürün grubuMetraflex
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-04-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing