Publiko produktet
MIDMARK® 6217 SECURE LAPTOP WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6217 SECURE LAPTOP WORKSTATION + MOUSE TRAY

This traditional style laptop workstation brings technology securely to the point of care.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Keyed laptop security system
  • Mouse surface (left or right)
  • Secondary work shelf
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously





Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.midmark-medical-6217-workstation
  • Ürün ailesiHealth Care Equipment and Furnishings
  • Ürün grubuMidmark Workstations
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Masalar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • ETIM KoduEG017960
  • ETIM AdıFurniture
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 56 70
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHealthcare Furniture
  • OmniClass numarası23-25 00 00
  • OmniClass başlığıMedical and Laboratory Equipment
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings