Publiko produktet
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

MIFAB® BIG MAX Series HDPE Rotational Molded Grease Interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, internal air relief by-pass, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. Standard PDI-G101, CSA B481, A.S.M.E. A112.14.3 and listed with I.A.P.M.O. Big Max grease interceptors are also in compliance with International Plumbing Code (I.P.C.) / I.C.C. by I.A.P.M.O. For indoor/outdoor use.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuGrease Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıSludge collectors
  • UNSPSC kodu47101536
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow-ground grease traps and converters
  • OmniClass numarası23-39 33 17
  • OmniClass başlığıOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin