Publiko produktet
CRE10 Rubber Support
MIFAB

CRE10 Rubber Support

The CRE10 Series is designed for superior support of gas and refrigeration pipes at a higher elevation from the roof surface. The roller allows for longitudinal movements of the pipe. This support is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CRE10
  • Ürün ailesiC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Ürün grubuWidebody Rubber Supports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıRubber support block
  • UNSPSC kodu30151509
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin