Publiko produktet
F1170-C-SD Drain with Multi Inlets
MIFAB

F1170-C-SD Drain with Multi Inlets

MIFAB® F1170-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with integral trap, 2” (51) cleanout (rodding eye), anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and adjustable “SD6” square 6” x 6” (152 x 152) with solid hinged cover and secondary grate. (Specify -44, 2” (51) no hub inlets as shown and required. Maximum three @ 90 degrees. Specify location -A, B, or C.)

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.F1170-C-SD
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING