Publiko produktet
MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10D-27 Double, Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10D-27 Series double, horizontal, adjustable water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MC-10D-27
  • Ürün ailesiFixture Carriers
  • Ürün grubuHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closets 

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin