Publiko produktet
T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate
MIFAB

T5000-158 1 5/8″ Wide, Aluminum Trench Drain Body & Grate

MIFAB® T5000-158 Series 1 5/8” wide, 3 7/8” deep, 40” long, (or length as needed), non sloped trench drain system. Body is manufactured from 14 gauge aluminum and has a 1 1/2” wide anchor flange on each side recessed 1 5/8” down from the top. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. Grates are manufactured from 14 gauge aluminum and are supplied with grate lockdown hardware for each grate to secure to the body. End and bottom outlets are available in 2” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Available with membrane clamps (Suffix –C) as required.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.T5000-158
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuTrench Drains » All
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-15
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSubdrainage
  • OmniClass numarası23-39 29 11
  • OmniClass başlığıWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin