Publiko produktet
C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel
MIFAB

C1450-S Line Cleanout with Square Wall Access Panel

MIFAB® C1450-S Series line cleanout plug with blind tapping and 7” x 7” square, smooth nickel bronze access panel with allen key screws and anchor frame with mounting lugs.
Özellikler
  • SKUs: C1452-S7-1, C1453-S7-1, C1454-S7-1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.c1450-s-line-cleanout-with-square-wall-access-panel
  • Ürün ailesiCleanouts
  • Ürün grubuAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass numarası23-11 21 21 17
  • OmniClass başlığıCleanouts
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING