Publiko produktet
C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C510 & C6 Rubber Support with Raised 1 5/8″ Galvanized Steel Channel

The C510 and C6 Series provided additional height beyond the C-Series to meet various building codes. Just like the C Series they are designed for support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment.
Özellikler
  • SKUs: C510, C610, C620, C630, C640
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.c510-and-c6-rubber-support
  • Ürün ailesiC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Ürün grubuRubber Supports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • ETIM KoduEC011121
  • ETIM AdıPipe support
  • UNSPSC adıRubber support block
  • UNSPSC kodu30151509
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports