Publiko produktet
CAD Ceiling or Wall Access Door
MIFAB

CAD Ceiling or Wall Access Door

MIFAB® CAD Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Özellikler
  • CAD Ceiling or Wall Access Door

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cad-ceiling-or-wall-access-door
  • Ürün ailesiAccess Doors
  • Ürün grubuUniversal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
  • Uniclass 2015 koduTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 27 13
  • OmniClass başlığıAccess Doors