Publiko produktet
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Özellikler
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • Ürün ailesiAccess Doors
  • Ürün grubuUniversal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
  • Uniclass 2015 koduTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 27 13
  • OmniClass başlığıAccess Doors