Publiko produktet
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

The CE Series is designed for extended support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.
Özellikler
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ce10-extension-series
  • Ürün ailesiC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Ürün grubuRubber Supports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • ETIM KoduEC011121
  • ETIM AdıPipe support
  • UNSPSC adıRubber support block
  • UNSPSC kodu30151509
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports