Publiko produktet
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

The CXW Series is an economical support of heavier-weight conduit and piping, as well as any other heavy duty applications. As with the CXP, the CXW is suitable for many types of roofing material or other flat surfaces.
Özellikler
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cxw-widebody-rubber-support
  • Ürün ailesiC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Ürün grubuWidebody Rubber Supports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKauçuk
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • ETIM KoduEC011121
  • ETIM AdıPipe support
  • UNSPSC adıRubber support block
  • UNSPSC kodu30151509
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass numarası23-27 43 13
  • OmniClass başlığıMechanical Pipe Supports