Publiko produktet
F1100-C-SD Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-SD Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-SD Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (”SD6”) square 6” x 6” (152 x 152) (specify material finish) strainer with solid hinged cover and secondary grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-SD Series.)
Özellikler
  • SKUs: F1102-C-SD6, F1103-C-SD6, F1104-C-SD6, F1106-C-SD6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1100-c-sd-square-floor-drain
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Hinged Grates
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler