Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Drenaj
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
MIFAB
Takip et
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
İndir
Özellikler
Özellikler
SKUs: F1210TC
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Ürün ailesi
Drains
Ürün grubu
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-02-26
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Kurulum talimatları
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Teknik açıklama
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cast iron
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Drenaj
Uniclass 2015 kodu
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 açıklaması
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Sanitary Drains
OmniClass numarası
23-31 27 00
OmniClass başlığı
Floor Drains
CSI UniFormat II kodu
D20
CSI UniFormat II başlığı
PLUMBING
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
İndir
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
İndir
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
İndir
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
İndir
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
İndir
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
İndir