Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Drenaj
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
MIFAB
Takip et
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Ürün ailesi
Drains
Ürün grubu
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2021-02-26
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Kurulum talimatları
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
Teknik açıklama
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Cast iron
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Drenaj
Uniclass 2015 kodu
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 açıklaması
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Sanitary Drains
OmniClass numarası
23-31 27 00
OmniClass başlığı
Floor Drains
CSI UniFormat II kodu
D20
CSI UniFormat II başlığı
PLUMBING
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
İndir
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
İndir
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
İndir
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
İndir
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
İndir
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
İndir