Publiko produktet
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

MIFAB® F1320-C Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard 1” (25) thick, 9” (235) round, (specify material finish) tractor grate. (For nonmembrane floors, use F1320 Series.)
Özellikler
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıDrain covers
  • UNSPSC kodu40141739
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage