Publiko produktet
F1600-C Drain with Adjustable Strainer
MIFAB

F1600-C Drain with Adjustable Strainer

MIFAB® F1600-C Series lacquered cast iron floor drain with upper and lower bodies and anchor flanges, cast iron membrane clamp rings with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, neoprene expansion compensator, and standard reinforced (specify diameter) satin finished (specify material finish) strainer.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.f1600-c-drain-with-adjustable-strainer
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Isolation
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • Uniclass 2015 koduSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains