Publiko produktet
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

Özellikler
  • FHA / FHG Floor Access Door

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fha-fhg-floor-access-door
  • Ürün ailesiAccess Doors
  • Ürün grubuUniversal
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-09-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Erişim kapıları ve panelleri
  • Uniclass 2015 koduTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAccess Doors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 27 13
  • OmniClass başlığıAccess Doors