Publiko produktet
FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly
MIFAB

FRP (½”-2″) Reduced Pressure Zone Backflow Assembly

3.2 / 5 yıldız3.2(5 incelemeler)
The BEECO Friendly Reduced Pressure Zone Backflow Preventer is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1013, CSA B64.4 and IAPMO listed.
Özellikler
  • SKUs: FRP.50-QT-LL, FRP.75QT-LL, FRP1.00-QT-LL, FRP1.25-QT-LL, FRP1.50-QT-LL, FRP2.00-QT-LL
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.frp-small-reduced-pressure-zone-backflow-assembly
  • Ürün ailesiBEECO (Backflow Valves)
  • Ürün grubuBackflow Preventers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-04
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011469
  • ETIM AdıCheck valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 05 67.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler