Publiko produktet
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

MIFAB® FS1520-FL Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate and anchor flange with weepholes. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FS1520-FL
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduAc_35
  • Uniclass 2015 açıklamasıMedical, health, welfare and sanitary activities
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Area Drains
  • OmniClass numarası23-31 27 00
  • OmniClass başlığıFloor Drains
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste