Publiko produktet
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

MIFAB® R1200-R Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
Özellikler
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.large-sump-roof-drain-with-water-dam
  • Ürün ailesiDrains
  • Ürün grubuRoof Drains » Sump Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains
  • CSI UniFormat II koduD2040
  • CSI UniFormat II başlığıRain Water Drainage