Publiko produktet
LIL MAX Grease Interceptor
MIFAB

LIL MAX Grease Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LIL-MAX
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuGrease Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıTraps and strainers
  • UNSPSC kodu401425
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass numarası23-27 37 11
  • OmniClass başlığıGrease Traps
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING