Publiko produktet
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.LIL-MAX-L
  • Ürün ailesiInterceptors
  • Ürün grubuHair/Lint/Other Interceptors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıTraps and strainers
  • UNSPSC kodu401425
  • Uniclass 2015 koduPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing
  • OmniClass numarası23-27 37 11
  • OmniClass başlığıGrease Traps
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING